JAJSR39A August   2023  – October 2023 SN74AHC1G14-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 CMOS シュミット・トリガ入力
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 クランプ・ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 電源に関する検討事項
        2. 9.2.1.2 入力に関する検討事項
        3. 9.2.1.3 出力に関する検討事項
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ -40℃~125℃ 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値
VT+ 立ち上がり入力スレッショルド電圧 Vcc = 3V 1.2 2.20 1.2 2.20 V
Vcc = 4.5V 1.75 3.15 1.75 3.15 V
Vcc = 5.5V 2.15 3.85 2.15 3.85 V
VT- 立ち下がり入力スレッショルド電圧 Vcc = 3V 0.9 1.9 0.9 1.9 V
Vcc = 4.5V 1.35 2.75 1.35 2.75 V
Vcc = 5.5V 1.65 3.35 1.65 3.35 V
ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) Vcc = 3V 0.3 1.2 0.3 1.2 V
Vcc = 4.5V 0.4 1.4 0.4 1.4 V
Vcc = 5.5V 0.5 1.6 0.5 1.6 V
VOH IOH = -50µA Vcc = 2V 1.9 1.9 V
IOH = -50µA Vcc = 3V 2.9 2.9 V
IOH = -50µA Vcc = 4.5V 4.4 4.4 V
IOH = -4mA Vcc = 3V 2.58 2.48 V
IOH = -8mA Vcc = 4.5V 3.94 3.8 V
VOL IOH = 50µA Vcc = 2V 0.1 0.1 V
IOH = 50µA Vcc = 3V 0.1 0.1 V
IOH = 50µA Vcc = 4.5V 0.1 0.1 V
IOH = 4mA Vcc = 3V 0.36 0.44 V
IOH = 8mA Vcc = 4.5V 0.36 0.44 V
II VI = 5.5V または GND 0V~5.5V -0.1 0.1 -1 1 μA
ICC VI = VCC または GND、IO = 0 5.5V 1 4 µA
Ci VI = VCC または GND 5V 1.7 10 pF
CO VO = VCC または GND 5V 3 pF
CPD 電力散逸容量 5V 14 pF