JAJSQF7L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | TA = -55℃~125℃ | TA = -40℃~85℃ | TA = -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | ||||||||||||
SN54AHC32 | SN74AHC32 | SN74AHC32 | ||||||||||
代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 5.5(1) | 7.9(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ns |
tPHL | 5.5(1) | 7.9(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ||||
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns |
tPHL | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 |