JAJSR33J October 1995 – August 2023 SN54AHC373 , SN74AHC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC373 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。
部品番号 | パッケージ1 | 本体サイズ 2 |
---|---|---|
SNx4AHC373 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
DB (SSOP、20) | 7.20mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 5.3mm | |
N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |