JAJSTL5 March 2024 SN74AHC594-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 3.3 V ± 0.3 V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLR が High | 3.3 V ± 0.3 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns | |||
SRCLK↑ の前の SER | 3.3 V ± 0.3 V | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ns | |||||
RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 3.3 V ± 0.3 V | 8 | 8.5 | 8.5 | ns | |||||
SRCLK↑ より前に SRCLR が High | 3.3 V ± 0.3 V | 3 | 3 | 4 | ns | |||||
RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 3.3 V ± 0.3 V | 8 | 9 | 9 | ns | |||||
tW | パルス幅 | RCLR が Low | 3.3 V ± 0.3 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||
RCLK または SRCLK が High または Low | 3.3 V ± 0.3 V | 5 | 5 | 5.5 | ns | |||||
RCLR または SRCLR が Low | 3.3 V ± 0.3 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||||
tH | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 5 V ± 0.5 V | 2 | 2 | 2 | ns | |||
tSU | セットアップ時間 | RCLR High | 5 V ± 0.5 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns | |||
SRCLK↑ の前の SER | 5 V ± 0.5 V | 3 | 3 | 3 | ns | |||||
RCLK↑ 前の SRCLK↑ | 5 V ± 0.5 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||||
SRCLK↑ より前に SRCLR が High | 5 V ± 0.5 V | 2.5 | 2.5 | 3.3 | ns | |||||
RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 5 V ± 0.5 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||||
tW | パルス幅 | RCLR が Low | 5 V ± 0.5 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||
RCLK または SRCLK が High または Low | 5 V ± 0.5 V | 5 | 5 | 5 | ns | |||||
RCLR または SRCLR が Low | 5 V ± 0.5 V | 5 | 5 | 5.2 | ns |