JAJSR30L October 1995 – October 2023 SN54AHC86 , SN74AHC86
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A ⊕ B または Y = AB + A B を正論理で実行します。
一般的な用途は真または補素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。
部品番号 | 定格 | パッケージ (1) |
---|---|---|
SN74AHC86 | 商用 | BQA (WQFN、14) |
D (SOIC、14) | ||
DB (SSOP、14) | ||
DGV (TVSOP、14) | ||
N (PDIP、14) | ||
NS (SOP、14) | ||
PW (TSSOP、14) | ||
RGY (VQFN、14) | ||
SN54AHC86 | 軍用 | J (CDIP、14) |
W (CFP、14) | ||
FK (LCCC、20) |