JAJSQN9C June 2003 – October 2023 SN74AHCT125-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | –0.5 | 7.0 | V |
VI | 入力電圧(2) | -0.5 | 7.0 | V |
VO | 出力電圧(2) | -0.5 | VCC + 0.5V | V |
IIK | 入力クランプ電流、(VI < 0) | –20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流、(VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | |
IO | 連続出力電流、(VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続出力電流 | ±50 | mA | ||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |