JAJSS93 November 2023 SN74AHCT165-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この SN74AHCT165-Q1 デバイスは、8 ビット パラレル ロード シフト レジスタです。シフトまたはロード入力 (SH/LD) は、レジスタ データ入力 (A-H) の値を内部メモリ レジスタに非同期にロードするために使用されます。このデバイスはシリアル データ入力 (SER) を備えているため、複数のシフト レジスタ デバイスをデイジー チェーン接続することができます。