JAJSQB5G june 1998 – may 2023 SN74AHCT174
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) | ±2000 | V | |
Machine Model (MM), per JEDEC specification | ±200 | ||||
Charged-device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 (2) | ±1000 |