4 改訂履歴
Changes from E Revision (June 2016) to F Revision
- Added operating junction temperature to Absolute Maximum Ratings table Go
- Updated Recommended Operating Conditions table Go
- Updated the VCCB value for the parameter 'high-level input voltage' in the Recommended Operating Conditions tableGo
- Updated the VCCB value for the parameter 'low-level input voltage' in the Recommended Operating Conditions tableGo
- Added Electrical Characteristics: DC table Go
Changes from D Revision (April 2016) to E Revision
- Changed pin A number From: 3 To: 2 and GND From: 2 To: 3 for the SC70 package in the Pin Configuration and Functions section Go
Changes from C Revision (May 2013) to D Revision
- 「ESD定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。Go
- 「注文情報」表を削除Go
Changes from B Revision (July 2012) to C Revision
- 「特長」に「VCC絶縁機能 - VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態」を追加Go
- Updated Pin Functions table.Go
- Deleted IOZ PARAMETER from RECOMMENDED OPERATION CONDITIONS.Go
- Added VMI and VMO equations to Wavefrom 1 graphic.Go
- Added FUNCTION TABLE.Go
Changes from A Revision (June 2012) to B Revision
- 「特長」から「出力イネーブル機能により、ユーザーが出力をディセーブルして消費電力を削減可能」を削除Go