JAJSS10K December 2003 – November 2023 SN74AVC8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 7-1.
DESIGN PARAMETERS | EXAMPLE VALUE |
---|---|
Input voltage range | 1.2 V to 3.6 V |
Output voltage range | 1.2 V to 3.6 V |