JAJSIG8D August   2019  – January 2024 SN74AXC2T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7 ± 0.05V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8 ± 0.04V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9 ± 0.045V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2  バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3  部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC 絶縁機能
      5. 7.3.5  過電圧許容入力
      6. 7.3.6  グリッチの発生しない電源シーケンシング
      7. 7.3.7  負のクランプ ダイオード
      8. 7.3.8  フル構成可能なデュアル レール設計
      9. 7.3.9  スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
      10. 7.3.10 高速変換をサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 イネーブル時間
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)2
最小値 最大値 単位
VCCA 電源電圧 A 0.65 3.6 V
VCCB 電源電圧 B 0.65 3.6 V
VIH High レベル入力電圧 データ入力 VCCI = 0.65V~0.75V VCCI × 0.70
VCCI = 0.76V~1V VCCI × 0.70
VCCI = 1.1V~1.95V VCCI × 0.65
VCCI = 2.3V~2.7V 1.6
VCCI = 3V~3.6V 2
制御入力 (DIR)、VCCA を基準とする VCCA = 0.65V~0.75V VCCA × 0.70
VCCA = 0.76V~1V VCCA × 0.70
VCCA = 1.1V~1.95V VCCA × 0.65
VCCA = 2.3V~2.7V 1.6
VCCA = 3V~3.6V 2
VIL Low レベル入力電圧 データ入力 VCCI = 0.65V~0.75V VCCI x 0.30 V
VCCI = 0.76V~1V VCCI x 0.30
VCCI = 1.1V~1.95V VCCI x 0.35
VCCI = 2.3V~2.7V 0.7
VCCI = 3V~3.6V 0.8
制御入力 (DIR)、VCCA を基準とする VCCA = 0.65V~0.75V VCCA × 0.30
VCCA = 0.76V~1V VCCA × 0.30
VCCA = 1.1V~1.95V VCCA × 0.35
VCCA = 2.3V~2.7V 0.7
VCCA = 3V~3.6V 0.8
VI 入力電圧 0 3.6 V
VO 出力電圧 アクティブ状態 0 VCCO V
トライステート 0 3.6
Δt/Δv2 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 10 ns/V
Δt/Δv3

単一チャネルの入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間

100 ns/V
TA 自由気流での動作温度 -40 125
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。 テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『遅延またはフローティング CMOS 入力の影響』 SCBA004 を参照してください。
他のチャネルが有効なロジック状態でスイッチングされていないときの、1 つのチャネルの入力遷移レート。