JAJSHN9C July   2019  – May 2022 SN74AXC4T774

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7 ± 0.05V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8 ± 0.04V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9 ± 0.045V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2  バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3  部分的パワーダウン (Ioff)
      4. 7.3.4  VCC 絶縁
      5. 7.3.5  過電圧許容入力
      6. 7.3.6  グリッチの発生しない電源シーケンシング
      7. 7.3.7  負のクランプ ダイオード
      8. 7.3.8  フル構成可能なデュアル レール設計
      9. 7.3.9  スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
      10. 7.3.10 高速変換をサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧 A-0.54.2V
VCCB電源電圧 B-0.54.2V
VI入力電圧(2)I/O ポート (A ポート)-0.54.2V
I/O ポート (B ポート)-0.54.2
制御入力-0.54.2
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2)A ポート-0.54.2V
B ポート-0.54.2
VOHigh または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3)A ポート-0.5VCCA + 0.2V
B ポート-0.5VCCB + 0.2
IIK入力クランプ電流VI < 0-50mA
IOK出力クランプ電流VO < 0-50mA
IO連続出力電流-5050mA
VCC または GND を通過する連続電流-100100mA
Tj接合部温度150
Tstg保管温度-65150
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみに関するものであり、絶対最大定格において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。  絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を順守しても、入力電圧と出力の負電圧の定格を超えることがあります。
出力電流の定格を順守しても、出力の正電圧の定格を最大 4.2V 超過することがあります。