JAJSGK7C
December 2018 – September 2020
SN74AXCH1T45
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
Operating Characteristics: TA = 25°C
6.7
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
7.1
Load Circuit and Voltage Waveforms
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
Standard CMOS Inputs
8.3.2
Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
8.3.3
Partial Power Down (Ioff)
8.3.4
VCC Isolation
8.3.5
Over-voltage Tolerant Inputs
8.3.6
Negative Clamping Diodes
8.3.7
Fully Configurable Dual-Rail Design
8.3.8
Supports High-Speed Translation
8.3.9
Bus-Hold Data Inputs
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.1.1
Enable Times
9.2
Typical Applications
9.2.1
Interrupt Request Application
9.2.1.1
Design Requirements
9.2.1.2
Detailed Design Procedure
9.2.1.3
Application Curve
9.2.2
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) Interface Application
9.2.2.1
Design Requirements
9.2.2.2
Detailed Design Procedure
10
Power Supply Recommendations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
Device and Documentation Support
12.1
Documentation Support
12.2
Receiving Notification of Documentation Updates
12.3
Support Resources
12.4
Trademarks
12.5
静電気放電に関する注意事項
12.6
Glossary
13
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DRY|6
MPDS221F
DCK|6
MPDS114D
DTQ|6
MUSS003
DBV|6
MPDS026O
サーマルパッド・メカニカル・データ
DRY|6
QFND138E
発注情報
jajsgk7c_oa
jajsgk7c_pm
1
特長
完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
動作温度:–40℃~+125℃
グリッチの発生しない電源シーケンシング
データ入力時のバス・ホールドにより、外部のプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
最大静止電流 (I
CCA
+ I
CCB
):10µA (最高 85℃) および 16µA (最高 125℃)
1.8V から 3.3V への変換時に最高 500Mbps をサポート
V
CC
絶縁機能
どちらかの V
CC
入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディスエーブルされ高インピーダンス状態に移行
I
off
により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
8000V、人体モデル
1000V、デバイス帯電モデル