JAJSOD4E January 1996 – March 2022 SN54HC365 , SN74HC365
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC257 | SN74HC257 | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||
tpd | Propagation delay | A | Y | 2 | 50 | 95 | 145 | 120 | ns | |||
4.5 | 12 | 19 | 29 | 24 | ||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 20 | ||||||||
ten | Enable time | OE | Y | 2 | 100 | 190 | 285 | 238 | ns | |||
4.5 | 26 | 38 | 57 | 48 | ||||||||
6 | 21 | 32 | 48 | 41 | ||||||||
tdis | Diable time | OE | Y | 2 | 50 | 175 | 265 | 240 | ns | |||
4.5 | 21 | 35 | 53 | 48 | ||||||||
6 | 19 | 30 | 45 | 41 | ||||||||
tt | Transition time | Any | 2 | 28 | 60 | 90 | 75 | ns | ||||
4.5 | 8 | 12 | 18 | 15 | ||||||||
6 | 6 | 10 | 15 | 13 |
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC (V) | TA = 25°C | SN54HCT257 | SN74HC257 | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||
tpd | Propagation delay | A | Y | 2 | 70 | 120 | 180 | 150 | ns | |||
4.5 | 17 | 24 | 36 | 30 | ||||||||
6 | 14 | 20 | 31 | 25 | ||||||||
ten | Enable time | OE | Y | 2 | 140 | 230 | 345 | 285 | ns | |||
4.5 | 30 | 46 | 69 | 57 | ||||||||
6 | 28 | 39 | 59 | 48 | ||||||||
tt | Transition time | Any | 2 | 45 | 210 | 315 | 265 | ns | ||||
4.5 | 17 | 42 | 63 | 53 | ||||||||
6 | 13 | 36 | 53 | 45 |