JAJSNZ4C November 2004 – June 2022 SN74HC573A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC573AQDW-Q1 | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HC573AQPW-Q1 | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |