JAJSIX2D June 2004 – April 2020 SN74HC86-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM | TO | VCC | Operating free-air temperature (TA) | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–40°C to 85°C | –40°C to 125°C | ||||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | Propagation delay | A or B | Y | 2 V | 125 | 150 | ns | ||||
4.5 V | 25 | 30 | |||||||||
6 V | 21 | 25 | |||||||||
tt | Transition-time | Y | 2 V | 95 | 110 | ns | |||||
4.5 V | 19 | 22 | |||||||||
6 V | 16 | 19 |