JAJSN71A November 2021 – February 2022 SN74HCS240-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、3 ステート出力とシュミット・トリガ入力を備えた 8 つの独立した反転ライン・ドライバで構成されています。各チャネルはブール関数 Y = A を正論理で実行します。チャネルは 4 つ 1 組に分けられ、各組を 1 本の OE ピンで制御できます。対応する OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
SN74HCS240PW-Q1 | TSSOP (20) | 6.50 mm × 4.40 mm |
SN74HCS240WRKS-Q1 | VQFN (20) | 4.50 mm × 2.50 mm |