JAJSNY7E January 1996 – May 2022 SN54HCT541 , SN74HCT541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | TA = 25°C | SN54HCT541 | SN74HCT541 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A | Y | 4.5 V | 13 | 23 | 34 | 29 | ns | |||
5.5 V | 12 | 21 | 31 | 26 | |||||||
ten | OE | Y | 4.5 V | 21 | 30 | 45 | 38 | ns | |||
5.5 V | 19 | 27 | 41 | 34 | |||||||
tdis | OE | Y | 4.5 V | 19 | 30 | 45 | 38 | ns | |||
5.5 V | 18 | 27 | 41 | 34 | |||||||
tt | Y | 4.5 V | 8 | 12 | 18 | 15 | ns | ||||
5.5 V | 7 | 11 | 16 | 14 |