JAJSQQ6E july 2003 – july 2023 SN74LV11A-Q1
PRODMIX
これらのトリプル 3 入力正論理 AND ゲートは、2V~5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LV11A-Q1 デバイスは、ブール関数 Y = A • B • C または Y = A + B + C を正論理で実行します。
これらのデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。