JAJSQ06G April 1998 – March 2023 SN74LV157A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV157A | DB (SSOP、16) | 6.2mm × 5.3mm |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 4.4mm | |
DW (SOIC、16) | 10.3mm × 7.5mm | |
NS (SOP、16) | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 4.4mm |