JAJSQF1A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 6.3 | 7.9 | 1 | 7.4 | 9.5 | ns | |
CL = 50pF | 7.4 | 9.6 | 1 | 8.9 | 11.5 | |||||
TDIS | OE | Y | CL = 15pF | 7.2 | 8.3 | 1 | 8.1 | 9.6 | ns | |
CL = 50pF | 11.8 | 12.9 | 1 | 12.7 | 14.3 | |||||
TEN | OE | Y | CL = 15pF | 5.3 | 7.1 | 1 | 6.5 | 8.6 | ns | |
CL = 50pF | 6.7 | 9.9 | 1 | 8 | 11.9 |