JAJSQT3A July 2023 – January 2024 SN74LV1T32-Q1
PRODUCTION DATA
複数入力または複数チャネルのロジック・デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにすることはできません。多くの場合、デジタル・ロジック・デバイスの機能の一部は使用されません (たとえば、3 入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合、または 4 バッファ・ゲートの 3 つのみを使用する場合)。外部接続での未定義の電圧は未定義の動作状態の原因となるため、このような未使用の入力ピンを未接続のままにはできません。デジタル・ロジック・デバイスのすべての未使用入力は、フローティングにならないように、入力電圧仕様で定義されたロジック High またはロジック Low 電圧に接続する必要があります。特定の未使用入力に印加する必要があるロジック・レベルは、そのデバイスの機能によって異なります。一般に入力は、GND と VCC の、そのロジック機能にとってより理にかなった方、またはより利便性の高い方に接続されます。