JAJSOT2C November 2013 – October 2023 SN74LV1T32
PRODUCTION DATA
SN74LV1T32 を使うことで、入力信号を昇圧変換できます。「推奨動作条件」および「電気的特性」の表に記載されているように、VCC に印加される電圧によって出力電圧と入力スレッショルドが決まります。 高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0V になります。
入力のスレッショルドが低いため、一般的な値よりもはるかに低い入力 High 状態レベルにも対応できます。たとえば、5V 電源で動作するデバイスの代表的な CMOS 入力の VIH(MIN) は 3.5V です。SN74LV1T32 の場合、5V 電源での VIH(MIN) がわずか 2V であるため、2.5V (代表値) 信号から 5V (代表値) 信号への昇圧変換が可能です。
図 9-4 に示すように、High 状態の入力信号は VIH(MIN) を上回り、Low 状態の入力信号は VIL(MAX) を下回るようにします。
昇圧変換の組み合わせは次のとおりです。