JAJSR24 August 2023 SN74LV244B-EP
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 2.3V~5.5V | VCC × 0.7 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 2.3V~5.5V | VCC × 0.3 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2V | -50 | μA | |
VCC = 2.3V~2.7V | -2 | mA | |||
VCC = 3V~3.6V | -6 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | -12 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2V | 50 | μA | |
VCC = 2.3V~2.7V | 2 | mA | |||
VCC = 3V~3.6V | 6 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 12 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 2.3V~2.7V | 200 | ns/V | |
VCC = 3V~3.6V | 100 | ||||
VCC = 4.5V~5.5V | 20 | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | ℃ |