JAJSS50 November 2023 SN74LV2T74-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 概要 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VOL(P) | 低ノイズ出力、動的電圧 VOL (最大値) | 1 | 1.2 | V | |
VOL(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOL | -0.8 | -0.3 | V | |
VOH(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOH | 4.4 | 5 | V | |
VIH(D) | High レベル動的入力電圧 | 2.1 | V | ||
VIL(D) | Low レベル動的入力電圧 | 0.5 | V |