JAJSPF3I april 1998 – march 2023 SN74LV367A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’LV367A デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたヘキサ・バッファ / ライン・ドライバです。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LV367A | D (SOIC、16) | 9mm × 3.90mm |
DGV (TVSOP、16) | 3.60mm × 4.40mm | |
NS (SOP、16) | 10.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm |