JAJSPE5N April 1998 – December 2023 SN74LV373A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | –40°C to +85°C | –40°C to +125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | D | Q | CL = 15 pF | 8.3(1) | 15.2(1) | 1 | 17 | 1 | 18.5 | ns | |
LE | Q | 9.1(1) | 15.7(1) | 1 | 19 | 1 | 20.5 | ||||
ten | OE | Q | 8.9(1) | 15.8(1) | 1 | 19 | 1 | 20 | |||
tdis | OE | Q | 6.2(1) | 12.6(1) | 1 | 15 | 1 | 16.5 | |||
tpd | D | Q | CL = 50 pF | 10.4 | 18 | 1 | 21 | 1 | 22.5 | ns | |
LE | Q | 11.1 | 18.6 | 1 | 22 | 1 | 23.5 | ||||
ten | OE | Q | 10.9 | 18.8 | 1 | 22 | 1 | 23.5 | |||
tdis | OE | Q | 8.3 | 17.4 | 1 | 19 | 1 | 20.5 | |||
tsk(o) | 2 | 2 | 2 |