JAJSPB1N April 1998 – August 2023 SN74LV541A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 6.7 | 11.3 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | ns | |
ten | OE | Y | 8.5 | 16.6 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5 | |||
tdis | OE | Y | 8.4 | 13.1 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
tpd | A | Y | CL = 50pF | 8.7 | 15.9 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | ns | |
ten | OE | Y | 10.5 | 20.7 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||
tdis | OE | Y | 12.3 | 17.9 | 1 | 20 | 1 | 20 | |||
tsk(o) | 2 | 2 | 2 |