JAJSH66H June 2003 – December 2021 SN74LVC1G3157-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC1G3157-Q1 デバイスは単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC1G3157 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最高で VCC (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVC1G3157-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |