JAJSTF5S January 1993 – March 2024 SN54LVC32A , SN74LVC32A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54LVC32A クワッド 2 入力正論理 OR ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC32A クワッド 2 入力正論理 OR ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
SNx4LVC32A デバイスはブール関数 を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC32A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm | |
FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.9mm × 8.9mm | |
J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55 mm × 6.7mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.28mm |