JAJSLW3B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCI | VCCO | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃~125℃ | ||||||||
最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
TMAX - 最大データ・レート | 50% デューティ・サイクル入力 1 チャネル・スイッチング パルスの 20% > 0.7*VCCO パルスの 20% < 0.3*VCCO |
昇圧変換 | 3.0V~3.6V | 4.5V~5.5V | 200 | 420 | Mbps | |
2.25V~2.75V | 4.5V~5.5V | 150 | 300 | |||||
1.65V~1.95V | 4.5V~5.5V | 100 | 200 | |||||
1.1V~1.3V | 4.5V~5.5V | 20 | 40 | |||||
1.65V~1.95V | 3.0V~3.6V | 100 | 210 | |||||
1.1V~1.3V | 3.0V~3.6V | 10 | 20 | |||||
1.1V~1.3V | 1.65V~1.95V | 5 | 10 | |||||
降圧変換 | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V | 100 | 210 | ||||
4.5V~5.5V | 2.25V~2.75V | 75 | 140 | |||||
4.5V~5.5V | 1.65V~1.95V | 50 | 75 | |||||
4.5V~5.5V | 1.1V~1.3V | 15 | 30 | |||||
3.0V~3.6V | 1.65V~1.95V | 40 | 75 | |||||
3.0V~3.6V | 1.1V~1.3V | 10 | 20 | |||||
1.65V~1.95V | 1.1V~1.3V | 5 | 10 | |||||
tsk - 出力スキュー | 同じデバイス内の任意の 2 つのスイッチング出力間のタイミング・スキュー | 昇圧変換 | 3.0V~3.6V | 4.5V~5.5V | 0.2 | ns | ||
1.65V~1.95V | 4.5V~5.5V | 0.5 | ||||||
1.1V~1.3V | 4.5V~5.5V | 3.5 | ||||||
1.65V~1.95V | 3.0V~3.6V | 0.5 | ||||||
1.1V~1.3V | 3.0V~3.6V | 3.5 | ||||||
1.1V~1.3V | 1.65V~1.95V | 2.5 | ||||||
降圧変換 | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V | 0.2 | |||||
4.5V~5.5V | 1.65V~1.95V | 0.5 | ||||||
4.5V~5.5V | 1.1V~1.3V | 2 | ||||||
3.0V~3.6V | 1.65V~1.95V | 0.5 | ||||||
3.0V~3.6V | 1.1V~1.3V | 2 | ||||||
1.65V~1.95V | 1.1V~1.3V | 2 |