JAJSQN5
june 2023
TAS6582-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Tape and Reel Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PHD|64
MPQF047F
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsqn5_oa
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
温度グレード 1:-40℃~+125℃、T
A
一般的な動作
4.5V~45V の電源電圧、50V の負荷ダンプ
1.8V および 3.3V I/O をサポート
8 つのアドレス・オプションを持つ I
2
C 制御
14.4V で 1.3W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
DSP 処理内蔵
Class-H 電源電圧制御
温度監視およびフォールドバック
クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
I
2
S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
外部回路が不要
リアルタイムの負荷診断
オーディオ再生中に出力状態を監視
開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
DC および AC スタンバイ負荷の診断
オーディオ入力
2 チャネルの I
2
S または 4~16 チャネルの TDM 入力
入力サンプル・レート:44.1、48、96、192kHz
2 次側の低レイテンシ・パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
オーディオ出力
2 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、1 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
調整可能な出力スイッチング周波数:384kHz~2.1MHz
最大 10A のチャネル出力電流
400VA のピーク BTL 出力電力
118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
215W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
オーディオ性能
THD+N 0.03% (8Ω、1W、1kHz)
111dB SNR
37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
保護
出力短絡保護
DC オフセット、低電圧、過電圧
過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
I
2
C による温度と電源電圧の読み出し
CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
高度なスペクトラム拡散