JAJSLC9A February   2021  – August 2021 TCA9416
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Voltage Waveforms
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Architecture
      2. 8.3.2 Enable and Disable
      3. 8.3.3 Pull up resistors on I/O Lines
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
        1. 9.2.2.1 Startup Considerations with Large Capacitive Load Mismatches
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 Trademarks
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TCA9416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータとを備えた 2 ビット、双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータです。このデバイスは、A 側と B 側の両方で 1.08V~3.6V で動作します。これによって、標準的な 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE 入力ピンは VCCA を基準とし、VCCA に直結できますが、3.6V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック LOW に設定すると、すべての SCL および SDA ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常の I2C および SMBus 構成では、TCA9416 は標準的な速度 (SCL の周波数が 100kHz (標準モード)、400kHz (高速モード)、1MHz (高速モード・プラス)) と互換性があります。

TCA9416 は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B に 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

製品情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
TCA9416 X2SON (8) 1.35mm × 0.80mm
SOT-23-T (8) 2.9mm × 1.6mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

GUID-0956B10D-FA0E-411B-96E0-4CF05206D2F2-low.gifTCA9416 の代表的なアプリケーション・ブロック図