JAJSLX9B November 2022 – November 2023 TCAL6408
PRODUCTION DATA
RESET 入力をアサートして、VCCP 電源を動作レベルに保持しながら、システムを初期化することができます。リセットを行うには、tW の最小時間の間、RESET ピンを Low に保持します。TCAL6408 のレジスタと I2C/SMBus のステート・マシンは、RESET が Low (0) になると、デフォルト状態に変更されます。RESET が High (1) になると、P ポートの I/O レベルは外部から、またはコントローラを使用して変更できます。アクティブ接続が使用されない場合、この入力には VCCI へのプルアップ抵抗が必要です。RESET がトグル切り替えされると、Input Port レジスタは GPIO ピンの状態を反映して更新されます。