JAJSK27V september   1978  – april 2023 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  シングル・チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5  デュアル・チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6  クワッド・チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7  電気的特性:TL07xH
    8. 6.8  電気的特性 (DC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    9. 6.9  電気的特性 (AC):TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI、TL07xM
    10. 6.10 代表的特性:TL07xH
    11. 6.11 代表的特性:TL07xH を除くすべてのデバイス
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 全高調波歪
      2. 8.3.2 スルーレート
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 ユニティ・ゲイン・バッファ
      1. 9.3.1 設計要件
      2. 9.3.2 詳細な設計手順
      3. 9.3.3 アプリケーション曲線
    4. 9.4 システム例
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • DB|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TL07xH (TL071H、TL072H、TL074H) ファミリのデバイスは、業界標準の TL07x (TL071、TL072、TL074) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/μs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃~125℃の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。

パッケージ情報
部品番号(1) パッケージ 本体サイズ (公称)
TL071x P (PDIP、8) 9.59mm × 6.35mm
DCK (SC70、5) 2.00mm × 1.25mm
PS (SO、8) 6.20mm × 5.30mm
D (SOIC、8) 4.90mm × 3.90mm
DBV (SOT-23、5) 1.60mm × 1.20mm
TL072x P (PDIP、8) 9.59mm × 6.35mm
PS (SO、8) 6.20mm × 5.30mm
D (SOIC、8) 4.90mm × 3.90mm
P (SOT-23、8) 2.90mm × 1.60mm
PW (TSSOP、8) 4.40mm × 3.00mm
TL072M JG (CDIP、8) 9.59mm × 6.67mm
W (CFP、10) 6.12mm × 3.56mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm
TL074x N (PDIP、14) 19.30mm × 6.35mm
NS (SO、14) 10.30mm × 5.30mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 3.91mm
DYY (SOT-23、14) 4.20mm × 2.00mm
DB (SSOP、14) 6.20mm × 5.30mm
PW (TSSOP、14) 5.00mm × 4.40mm
TL074M J (CDIP、14) 19.56mm × 6.92mm
W (CFP、14) 9.21mm × 6.29mm
FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-82D94D63-5C11-401F-99AE-F30E5EFEC652-low.gifロジック・シンボル