JAJSHC3A May   2019  – November 2019 TL431LI-Q1 , TL432LI-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Parameter Measurement Information
    1. 8.1 Temperature Coefficient
    2. 8.2 Dynamic Impedance
  9. Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Open Loop (Comparator)
      2. 9.4.2 Closed Loop
  10. 10Applications and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Applications
      1. 10.2.1 Comparator With Integrated Reference
      2. 10.2.2 Design Requirements
      3. 10.2.3 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.3.1 Basic Operation
          1. 10.2.3.1.1 Overdrive
        2. 10.2.3.2 Output Voltage and Logic Input Level
          1. 10.2.3.2.1 Input Resistance
      4. 10.2.4 Application Curves
      5. 10.2.5 Precision LED Lighting Current Sink Regulator
        1. 10.2.5.1 Design Requirements
        2. 10.2.5.2 Detailed Design Procedure
          1. 10.2.5.2.1 Basic Operation
            1. 10.2.5.2.1.1 Output Current Range and Accuracy
          2. 10.2.5.2.2 Power Consumption
      6. 10.2.6 Shunt Regulator/Reference
        1. 10.2.6.1 Design Requirements
        2. 10.2.6.2 Detailed Design Procedure
          1. 10.2.6.2.1 Programming Output/Cathode Voltage
          2. 10.2.6.2.2 Total Accuracy
          3. 10.2.6.2.3 Stability
          4. 10.2.6.2.4 Start-up Time
        3. 10.2.6.3 Application Curves
      7. 10.2.7 Isolated Flyback with Optocoupler
        1. 10.2.7.1 Design Requirements
        2. 10.2.7.2 Detailed Design Procedure
          1. 10.2.7.2.1 TL431 Feedback Loop Error Calculation
    3. 10.3 System Examples
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デバイスの項目表記
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 サポート・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TL431LI-Q1 は 3 端子の可変シャント・レギュレータであり、該当する車載、民生、軍事用温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.495V) と 36V の間の任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.3Ω (標準値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭い起動特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源などの多くの用途でツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスは業界標準の TL431-Q1 のピン互換代替品であり、Iref と IIdev の性能が最適化されています。TL431LI-Q1 は Iref と IIdev の値が小さいため、設計者はシステム精度の向上とリーク電流の低減を達成できます。TL432LI-Q1 の機能と電気的仕様は TL431LI-Q1 と完全に同じですが、DBZ パッケージのピン配置が異なります。

TL431LI-Q1 は、初期公差 (25℃ 時) が 0.5% の B グレードと、1% の A グレードの 2 つのグレードで供給されます。また TL431LI-Q1 は、グレード 1 (型番では「Q」で表されます) とグレード 0 (型番では「E」で表されます) の 2 つの温度グレードで供給され、これらの温度グレードは、動作時の最高周囲温度がそれぞれ 125℃と 150℃であることを表しています。TL43xLI-Q1 のグレード 1 は -40℃~125℃、グレード 0 は -40℃~150℃で動作が規定されており、温度に対する出力ドリフトが小さいため温度範囲全体にわたって優れた安定性が得られます。

製品情報(1)

型番 パッケージ(ピン) 本体サイズ(公称)
TL43xLI-Q1 SOT-23 (3) 2.90mm×1.30mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。