SGLS380I September 2008 – May 2024 TL720M05-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VIN | Supply input voltage (for legacy chip) | –42 | 45 | V |
Supply input voltage (for new chip) | –0.3 | 42 | ||
VOUT | Regulated output voltage (for legacy chip) | –1.0 | 40 | |
Regulated output voltage (for new chip) | –0.3 | VIN + 0.3 V(2) | ||
Current | Maximum output | Internally limited | A | |
Temperature | Operating junction, TJ | –40 | 150 | °C |
Storage, Tstg | –65 | 150 |