JAJSEB0D December 2017 – June 2022 TLIN1022-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1022-Q1 はデュアル・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) の物理層トランシーバで、ウェイクアップおよび保護機能が内蔵され、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4.2 標準に準拠しています。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN1022-Q1 は 12V のアプリケーションをサポートするよう設計されており、広い動作電圧に対応し、追加のバス・フォルト保護機能が搭載されています。LIN レシーバは、インライン・プログラミング用に 100kbps までのデータ・レートをサポートしています。TLIN1022-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピン経由でマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスやピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1022-Q1 | SOIC (14) (D) | 5.00mm × 8.65mm |
VSON (14) (DMT) | 3.00mm × 4.50mm |