JAJSQ46 april 2023 TLV9161-Q1 , TLV9162-Q1 , TLV9164-Q1
PRODUCTION DATA
TLV916x-Q1 ファミリ (TLV9161-Q1、TLV9162-Q1、TLV9164-Q1) は、汎用車載用 16V オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±210µV、代表値)、低オフセット・ドリフト (±0.25µV/℃、代表値)、低ノイズ (1kHz 時に 6.8nV/√Hz、10kHz 時に 4.2nV/√Hz) など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±73mA)、大きいスルーレート (33V/µs) などの特長を備えた TLV916x-Q1 は、車載アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
TLV916x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9161-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9162-Q1 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV9164-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.90mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm |