JAJSIS3B March 2020 – November 2020 TMP64-Q1
PRODUCTION DATA
TMP64-Q1 シリーズのシリコン・リニア・サーミスタは、線形の正温度係数 (PTC) により、広い動作温度範囲にわたって均一で安定した温度係数抵抗 (TCR) を実現します。テキサス・インスツルメンツは、デバイスのドーピング・レベルとアクティブ領域面積で主要な特性 (抵抗温度係数 (TCR)、公称抵抗値 (R25)) を制御する特殊なシリコン・プロセスを採用しています。このデバイスは、極性を持つ端子に起因するアクティブ領域と基板から成ります。正の端子は高電位側に接続します。負の端子は低電位側に接続します。
単なる抵抗デバイスである NTC とは異なり、TMP64-Q1 の抵抗はデバイスを流れる電流の影響を受け、その抵抗値は温度に応じて変化します。分圧器回路では、上側の抵抗の値を 47kΩ に保つことを推奨します。上側の抵抗の値または VBIAS 値を変更すると、TMP64-Q1 の抵抗・温度変換表 (R-T 表) が変わり、これによって「Topic Link Label9.2.1.1」セクションに記載する多項式も変わります。詳細については、Topic Link Label8.3.1 を参照してください。
このドキュメント全体で使用される主な用語の定義を以下に示します。