JAJSU33 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | PART | パッケージ サフィックス | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fINTOSC | 周波数、INTOSC1 および INTOSC2(1) | すべて | すべて | -40℃~125℃ | 9.82 (-1.8%) | 10 | 10.1 (1.0%) | MHz |
-30℃~90℃ | 9.86 (-1.4%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||||
-10℃~85℃ | 9.9 (-1.0%) | 10 | 10.1 (1.0%) | |||||
fINTOSC-STABILITY | 室温での周波数安定性 | すべて | すべて | 30℃、公称 VDD | ±0.1 | % | ||
tINTOSC-ST | スタートアップおよびセトリング タイム | すべて | すべて | 20 | μs |