JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
TMUX405x デバイスの EN ピンをロー・レベルにすると、アドレス・ピンまたは選択ピンの状態に従い、いずれかのスイッチが閉じた状態になります。EN ピンをハイ・レベルに引き上げると、アドレス・ピンや選択ピンの状態に関係なく、すべてのスイッチが開いた状態になります。
『低速またはフローティング状態の CMOS 入力の影響』に記述されているように、デバイスでの余剰な電流消費を防止するために、未使用のロジック制御ピンは GND または VDD に接続する必要があります。 また、未使用の信号パス入力 (Sx および Dx) は GND に接続しておきます。