JAJSJI9E July 2020 – January 2022 TMUX7208 , TMUX7209
PRODUCTION DATA
TMUX7208 は 8:1、シングル・チャネル、TMUX7209 は 4:1、2 チャネルの高精度マルチプレクサであり、低いオン抵抗と少ない電荷注入を特長としています。このデバイスは単一電源 (4.5V~44V)、デュアル電源 (±4.5V~±22V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = -5V など) で適切に動作します。TMUX720x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX720x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。TMUX72xx ファミリはラッチアップ・フリーであるため、過電圧イベントによってよく発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX7208TMUX7209 | TSSOP (16) (PW) | 5.00mm × 4.40mm |
WQFN (16) (RUM) | 4.00mm × 4.00mm |