JAJSM69C
September 2009 – January 2023
TPD2S017
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
Dissipation Ratings
6.7
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
8.2.1
Design Requirements
8.2.2
Detailed Design Procedure
8.2.3
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
11.3
Trademarks
11.4
静電気放電に関する注意事項
11.5
用語集
12
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DBV|6
MPDS026O
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsm69c_oa
jajsm69c_pm
1
特長
クランプ電圧が非常に低いため、 ESD イベント時に超低電圧コア・チップセットを確実に保護できます
IEC 61000-4-2 ESD 保護
直列抵抗 (R = 1Ω) のマッチング ±8mΩ (標準値)
差動チャネル入力容量で 0.02pF (標準値) のマッチング
高周波数 (–3dB 帯域幅、≉3GHz) での高速データ・レートと EMI フィルタの動作
6 ピンの小型トランジスタ [SOT-23 (DBV)] パッケージで供給されます
使いやすいストレート・ルーティング・パッケージ