JAJSI13A March 2019 – October 2019 TPS22948
PRODUCTION DATA.
TPS22948 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に HIGH (>VIH) に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。
TPS22948 は標準の SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS22948 | SC-70 (6) | 2.1mm×2.0mm |