JAJSR60F August 2008 – June 2020 TPS40210-Q1 , TPS40211-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
Input voltage range | VDD | –0.3 | 52 | V | |
RC, SS, FB, DIS/ EN | –0.3 | 10 | V | ||
ISNS | –0.3 | 8 | V | ||
Output voltage range | COMP, BP, GDRV | –0.3 | 9 | V | |
TJ | Operating junction temperature | –40°C | 150 | °C | |
Tstg | Storage temperature | –55°C | 150 | °C |