TPS51633 デバイスは、SVID 通信プロトコルに完全に準拠し、Intel VR12.6 仕様を満たす、ドライバレス降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート低減 (USR) およびオーバーシュート低減 (OSR) により、高速過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51633 デバイスは CCM または DCM において単一フェーズ動作をサポートし、軽負荷時の高効率を実現します。TPS51633 デバイスには、VR_READY (PGOOD)、ALERT、VR_HOT など、VR12.6 I/O 機能の完全なセットが搭載されています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までのプログラミングが可能です。
PS4 では、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VCPU スルーレートと電圧ポジショニングを調整可能で、VR12.6 の機能をさらに向上させます。このソリューションは、新しい TPS51604 FET ゲート・ドライバとの組み合わせにより、きわめて高速で、スイッチング損失が小さいことが特長です。TPS51633 デバイスは、最適な効率を実現する一部のテキサス・インスツルメンツ Power Stage™ 製品および DrMOS 製品と組み合わせて動作させることができます。
TPS51633 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの QFN パッケージで用意され、-40℃~105℃で動作します。
部品番号(1) |
パッケージ |
本体サイズ (公称) |
TPS51633 |
VQFN (32) |
4.00mm × 4.00mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。