JAJSBU2G August 2011 – April 2021 TPS53355
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Input voltage range | VIN (main supply) | 1.5 | 15 | V |
VDD | 4.5 | 25 | ||
VBST | 4.5 | 28 | ||
VBST (with respect to LL) | 4.5 | 6.5 | ||
EN, TRIP, VFB, RF, MODE | –0.1 | 6.5 | ||
Output voltage range | LL | –1 | 22 | V |
PGOOD, VREG | –0.1 | 6.5 | ||
Junction temperature range, TJ | –40 | 125 | °C |