JAJSOW6C November 2007 – January 2024 TPS5420-Q1
PRODUCTION DATA
DC/DC レギュレータの SWIFT ファミリに属する TPS5420 は、大出力電流の PWM コンバータであり、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵しています。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18μA (標準値) に低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5420 の帰還ループは内部的に補償されます。
TPS5420 デバイスは、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と SWIFT デザイナー ソフトウェア ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。