JAJSPT5 November   2023 TPS61033-Q1 , TPS610333-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧誤動作防止
      2. 7.3.2  イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3  出力電圧の設定
      4. 7.3.4  電流制限動作
      5. 7.3.5  パススルー動作
      6. 7.3.6  パワー・グッド・インジケータ
      7. 7.3.7  PG 機能による出力放電の実装
      8. 7.3.8  スペクトラム拡散周波数変調
      9. 7.3.9  過電圧保護
      10. 7.3.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.3.11 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 PWM モード
      2. 7.4.2 パワー・セーブ・モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 出力電圧の設定
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TJ = -40℃ ~ 150℃、VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V。標準値は、特に記述のない限り、TJ = 25℃での値です。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源
VIN 入力電圧範囲 1.8 5.5 V
VIN_UVLO 低電圧誤動作防止スレッショルド VIN 立ち上がり 1.7 1.79 V
VIN 立ち下がり 1.6 V
VIN_HYS VIN UVLO ヒステリシス 65 mV
IQ VIN ピンへの静止電流 IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし VIN = 1.8V~5.5V、VFB = VREF + 0.1V、TJ 最大 125℃ 13 20 25 μA
VOUT ピンへの静止電流 IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし VOUT = 2.2V~5.5V、VFB = VREF + 0.1V、TJ 最大 125℃ 5.3 9 μA
ISD VIN および SW ピンへのシャットダウン電流 IC ディセーブル、VIN = VSW = 3.3V、TJ = 25℃ 0.1 0.2 μA
出力
VOUT 出力電圧設定範囲 2.2 5.5 V
VOUT (5V 固定) 固定出力電圧 FB が VIN
< VOUT に接続されている、PWM モード
4.93 5 5.07 V
VREF FB ピンでの基準電圧 PWM モード 591 600 609 mV
VREF FB ピンでの基準電圧 PFM モード 606 mV
VOVP 出力過電圧保護スレッショルド VOUT 立ち上がり 5.5 5.75 6.0 V
VOVP_HYS 過電圧保護ヒステリシス 0.11 V
IFB_LKG FB ピンでのリーク電流 TJ = 25℃ 4 25 nA
IFB_LKG FB ピンでのリーク電流 TJ = 125℃ 5 30 nA
IVOUT_LKG VOUT ピンへのリーク電流 IC ディセーブル、VIN = 0V、VSW = 0V、VOUT = 5.5V、TJ = 25℃ 0.2 0.5 μA
tss ソフト・スタートアップ時間 内部 SS ランプ時間 0.86 ms
パワー・スイッチ
RDS(on) ハイサイド MOSFET オン抵抗 VOUT = 5.0V 46
RDS(on) ローサイド MOSFET オン抵抗 VOUT = 5.0V 25
fSW スイッチング周波数 VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、PWM モード 2.0 2.4 2.8 MHz
tON_min 最小オン時間 20 48 65 ns
tOFF_min 最小オフ時間 35 70 ns
ILIM_SW バレー電流制限 VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS61033-Q1、MODE=0 4.88 5.5 6.48 A
ILIM_SW バレー電流制限 VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS61033-Q1、MODE=1 4.88 5.5 6.48 A
ILIM_SW バレー電流制限 VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS610333-Q1、MODE=0 1.45 1.85 2.35 A
ILIM_SW バレー電流制限 VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、TPS610333-Q1、MODE=1 1.55 2.05 2.75 A
IREVERSE 逆電流制限 (MODE=1) VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V、MODE = 1 -1.4 A
ILIM_CHG プリチャージ電流 VIN = 1.8~5.5V、VOUT < 0.4V 330 mA
ILIM_CHG_max 最大プリチャージ電流 VIN = 2.4V、VOUT > 0.4V、TPS610333-Q1 800 1000 mA
ロジック・インターフェイス
VEN_H EN のロジック High のスレッショルド VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V 1.2 V
VEN_L EN のロジック Low のスレッショルド VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V 0.4 V
VMODE_H MODE ロジック High のスレッショルド VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V 1.2 V
VMODE_L MODE ロジック Low のスレッショルド VIN > 1.8V または VOUT > 2.2V 0.4 V
RDOWN EN ピン内部プルダウン抵抗 10
RDOWN MODE ピン内部プルダウン抵抗 1
パワー・グッド
PGDOV PGOOD の上限スレッショルド VOUT 設定の % 105 107 110 %
PGDUV PGOOD の下限スレッショルド VOUT 設定の % 91 93 95 %
PGDHYST PGOOD の上限 (立ち上がりおよび立ち下がり) VOUT 設定の % 2.5 %
tPGDFLT(rise) PGOOD High 信号までの遅延時間 1.3 ms
tPGDFLT(fall) PGOOD のグリッチ・フィルタ時間 33 μs
スペクトラム拡散
FDITHER VIN = 3.3V、VOUT = 5.0V ±6% %
FPATTERN VOUT > 3.0V 11 kHz
PROTECTION
TSD サーマル・シャットダウンのスレッショルド TJ 立ち上がり 170
TSD サーマル・シャットダウンのスレッショルド TJ 立ち下がり 155
TSD_HYS サーマル・シャットダウン・ヒステリシス TJ が TSD を下回る 15